レディーケーブル データケーブル、Schunk KV BG08-SG08 3P相当、延長ケーブル、PVC 10 x d

MAT9713801 product image
igus-icon-lupe
1. 低粘着性、高耐摩耗性のPVC混合材 2. 超耐屈曲性の錫めっき銅製編組シールド 3. 外層にホイルテープ 4. 線心ペアを短いピッチで撚り 5. 細線特殊線心
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT9713801 product image
1. 低粘着性、高耐摩耗性のPVC混合材 2. 超耐屈曲性の錫めっき銅製編組シールド 3. 外層にホイルテープ 4. 線心ペアを短いピッチで撚り 5. 細線特殊線心
  • 標準的な負荷に対応
  • PVC外被
  • 全体シールド
  • 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • 難燃性
  • シリコーンフリー
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT9713801