レディーケーブル エンコーダケーブル、Elau E-FB-080相当、ベースケーブル、TPE 7.5 x d

MAT9480103 product image
igus-icon-lupe
  • 最高負荷に対応
  • TPE外被
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • PVCフリー
  • CFRIP
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT9480103
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。