レディーケーブル エンコーダケーブル、Baumer Thalheim 11072792相当、ベーシックケーブル、PUR 10xd

MAT9453603 product image
igus-icon-lupe
1. 耐摩耗性に優れたハロゲンフリーPUR混合材 2. 耐屈曲性に優れた銅製編組シールド 3. 隙間に食い込む充実押し出し成形 4. 特に短いピッチで撚られた線心 5. 高引張強度コアエレメント 6.細線撚り導体
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT9453603 product image
1. 耐摩耗性に優れたハロゲンフリーPUR混合材 2. 耐屈曲性に優れた銅製編組シールド 3. 隙間に食い込む充実押し出し成形 4. 特に短いピッチで撚られた線心 5. 高引張強度コアエレメント 6.細線撚り導体
  • 標準的な負荷に対応
  • PUR外被
  • 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • 耐クーラント性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 全体シールド
  • ノッチ対策
  • PVCフリー
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT9453603