レディーケーブル シグナルケーブル、Kollmorgen / Danaher Motion 85040 (10m)相当、ベーシックケーブル、TPE 6.8xd

MAT9330024 product image
igus-icon-lupe
  • 最高負荷に対応
  • TPE外被
  • 全体シールド
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • PVCフリー
  • 耐紫外線性
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT9330024
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。