レディーケーブル シグナルケーブル、Fanuc LX660-4077-T303相当、ベーシックケーブル、TPE 7.5xd

製造中止の予定
MAT9310303 product image
igus-icon-lupe
  • 最高負荷に対応
  • TPE外被
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • PVCフリー
  • CFRIP
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT9310303
igus-icon-info

この製品は生産終了モデルです。

InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。