レディーケーブル 複合ケーブル、Baumüller 326585 (40m)相当、21 A ベーシックケーブル、PVC 7.5xd
レディーケーブル 複合ケーブル、Baumüller 326585 (40m)相当、21 A ベーシックケーブル、PVC 7.5xd
igus-icon-lupe
高荷重作業向け
PVC外被
耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
シリコーンフリー
難燃性
全体シールド
最長4年の無償交換保証
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
MAT9295048
メーカー製品番号
外径 (d) 最大 mm [mm]
ケーブルタイプ
Info
Info
igus-icon-info
イグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。
テクニカルデータ
製品説明
オンラインツール
ダウンロード
テクニカルデータ
igus-icon-plus
製品説明
igus-icon-plus
オンラインツール
igus-icon-plus
ダウンロード
igus-icon-plus
適合性の確認
igus-icon-lebensdauerrechner
予測寿命を計算
igus-icon-gratismuster
サンプル請求
コネクターのないケーブルを購入しますか?
ハーネス処理前のケーブルをお探しですか?でしたらチェーンフレックスショップをご覧ください。
igus-icon-3arrow
すべての部品を1社から保証付きで提供
イグス製エナジーチェーンシステムは、世界中にある何十万もの機械・設備内で稼働中です。
igus-icon-3arrow
igus-icon-arrow-up