レディーケーブル ファンケーブル、NUM AGOFRU012Mxxx (延長)相当、延長ケーブル、TPE 7.5xd

MAT9289017 product image
igus-icon-lupe
1. 充実押し出し成形、ハロゲンフリーTPE混合材 2. 機械的特性に優れたTPE混合材 3. 特に耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体 4. 引張強度に優れた中心材
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT9289017 product image
1. 充実押し出し成形、ハロゲンフリーTPE混合材 2. 機械的特性に優れたTPE混合材 3. 特に耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体 4. 引張強度に優れた中心材
  • 最高負荷に対応
  • TPE外被
  • 耐クーラント性
  • 低温でも高い屈曲性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • CFRIP
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT9289017
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。