レディーケーブル エンコーダケーブル、NUM AGOFRU029Mxxx (延長)相当、延長ケーブル、TPE 7.5xd

MAT9286011 product image
igus-icon-lupe
1. 外被:高圧押し出し成形、ハロゲンフリーTPE混合材 2. 全体シールド:耐屈曲性に非常に優れた錫メッキ銅製編組 3. 内被:充実押し出し成形のTPE混合材 4. 線心被覆:機械的特性に優れたTPE混合材 5. 線心のシールド:耐屈曲性に優れた錫メッキ銅製横巻シールド 6. 結束:ポリエステルホイル 7. CFRIP:より速いケーブル加工のための引き裂きストリップ 8. 絶縁体:機械的特性に優れたTPE混合材 9. 導体:特に耐屈曲性に優れた錫メッキ銅線の撚り導体 10. 中心材: 引張強度に優れた中心材
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT9286011 product image
1. 外被:高圧押し出し成形、ハロゲンフリーTPE混合材 2. 全体シールド:耐屈曲性に非常に優れた錫メッキ銅製編組 3. 内被:充実押し出し成形のTPE混合材 4. 線心被覆:機械的特性に優れたTPE混合材 5. 線心のシールド:耐屈曲性に優れた錫メッキ銅製横巻シールド 6. 結束:ポリエステルホイル 7. CFRIP:より速いケーブル加工のための引き裂きストリップ 8. 絶縁体:機械的特性に優れたTPE混合材 9. 導体:特に耐屈曲性に優れた錫メッキ銅線の撚り導体 10. 中心材: 引張強度に優れた中心材
  • 最高負荷に対応
  • TPE外被
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • PVCフリー
  • CFRIP
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT9286011
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。