Han 24B コネクターハウジング (ピン) / Han 24B コネクターハウジング (ソケット)、シングルロックレバー付き、両端ストレート、PUR 10xd

製造中止の予定
MAT90489447 product image
igus-icon-lupe
  • ねじれ・捻回使用
  • PUR外被
  • 耐クーラント性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT90489447
igus-icon-info

この製品は生産終了モデルです。

InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。