HARTING産業用コネクター付きケーブル
igus-icon-arrow-right
Han 10B
igus-icon-arrow-right
Han 10B コネクタハウジング (ピン) / Han 10B コネクタハウジング (ソケット)、両端ダブルロックレバー、ストレート、PUR 6.8 x d
Han 10B コネクタハウジング (ピン) / Han 10B コネクタハウジング (ソケット)、両端ダブルロックレバー、ストレート、PUR 6.8 x d
igus-icon-lupe
ねじれ・捻回使用
PUR外被
耐クーラント性
ノッチ対策
耐加水分解性、耐微生物分解性
難燃性
ハロゲンフリー
シリコーンフリー
耐紫外線性
PVCフリー
耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
最大4年の無償交換保証
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
MAT90489396
線心数、導体断面積
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
産業用コネクター
パーフェクトマッチ: イグス&HARTINGの完璧な接続
igus-icon-3arrow
igus-icon-arrow-up