レディーケーブル ハーネス済みシグナルケーブル ABBロボット、R1.SMB、PUR、7.5 x d

MAT904117144 product image
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形、難燃性TPE混合材 2. 高圧押し出し成形のTPE混合材 3. 耐屈曲性の高い特殊導体
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT904117144 product image
1. 高圧押し出し成形、難燃性TPE混合材 2. 高圧押し出し成形のTPE混合材 3. 耐屈曲性の高い特殊導体
  • 最高負荷に対応
  • TPE外被
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性: 高
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT904117144
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。