ロードセル & センサー

IS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA product image
igus-icon-lupe

必要なコンポーネントを名称または部品番号で選択します

  • EC.B センサーユニット タイプAおよびタイプB
  • EC.Bロールセンサー +/- 499 mm

  • ロードセル 200 kg
  • ロードセル 1t
  • ロードセル 2t

  • EC.B取付セット、ローラーセンサー用、クロスバー.385用
  • EC.B - 取付ユニット、ローラーセンサー用、クロスバー.450用
  • どちらの取付セットにも、適切なロードセンサーが含まれています。


igus-icon-lieferzeitIS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA
Mounting plate for roller sensor (opening bar 385.xx)