電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
DE-DE (JP)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
エナジーチェーン
igus-icon-arrow-right
PMAコルゲートチューブおよびアクセサリー
igus-icon-arrow-right
PMAコネクター
igus-icon-arrow-right
PMAFIXコネクター、90°アングル、灰色
PMAFIXコネクター、90°アングル、灰色
igus-icon-lupe
高グレード処方ポリアミド
自己消火性
ハロゲンフリー、リンフリー、カドミウムフリー
優れた耐衝撃性 温度範囲:-40°C~+105°C、短期使用最高温度:+160°C
IP66 (VWD):事前組み立ての汎用セキュリティロック(AFN2)付き接続部品
IP68 (VWV):楕円形ロック(OVN2)およびチューブシール(NVN3)およびスレッドシール(SVN4)付き接続部品
カラー:灰色
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
I-SVBV-M257
製品説明
テクニカルデータ
このタイプのPMAFIXねじ留めは、PMAFLEXコルゲートチューブと組み合わせて、幅広い分野で使用できます。また、安全性と密閉性にも優れた特性を有しています。
高グレード処方ポリアミド
自己消火性
ハロゲンフリー、リンフリー、カドミウムフリー
優れた耐衝撃性 温度範囲:-40°C~+105°C、短期使用最高温度:+160°C
IP66 (VWD):事前組み立ての汎用セキュリティロック(AFN2)付き接続部品
IP68 (VWV):楕円形ロック(OVN2)およびチューブシール(NVN3)およびスレッドシール(SVN4)付き接続部品
カラー:灰色
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
適合性の確認
igus-icon-gratismuster
サンプル請求
igus-icon-arrow-up