PMAFIX コネクター VAD、45°アングル、黒

I-BVAD-M406GT product image
igus-icon-lupe
  • 高グレード処方ポリアミド
  • 自己消火性
  • ハロゲンフリー、リンフリー、カドミウムフリー
  • 優れた耐衝撃性 温度範囲:-40°C~+105°C、短期使用最高温度:+160°C
  • IP66 (VWD):事前組み立ての汎用セキュリティロック(AFN2)付き接続部品
  • IP68 (VWV):楕円形ロック(OVN2)およびチューブシール(NVN3)およびスレッドシール(SVN4)付き接続部品
  • カラー:黒
igus-icon-lieferzeitI-BVAD-M406GT