PMAFLEX LNO - 一体型分割式コネクター、ストレート

I-BLNO-M406 product image
igus-icon-lupe
  • 特殊変性ポリアミド6
  • IP54 一体型、2パーツの接続部品
  • 自己消火性
  • ハロゲンフリー、カドミウムフリー
  • 優れた耐衝撃性
  • 温度範囲:-40°C~+105°C、短期使用最高温度+160°C
  • チューブは、事前組み立ての接続部品に押し込んで組み立てることも可能
  • 接続部品は開いた状態で納入
igus-icon-lieferzeitI-BLNO-M406