ドライリンE リニアアクチュエーター、JSTコネクター付き撚り線、NEMA 23

DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0005 video
igus-icon-lupe
5 から 1
ドライリンE リニアアクチュエーター、JSTコネクター付き撚り線、NEMA 23
ドライリンE リニアアクチュエーター、JSTコネクター付き撚り線、NEMA 23
ドライリンE リニアアクチュエーター、JSTコネクター付き撚り線、NEMA 23
ドライリンE リニアアクチュエーター、JSTコネクター付き撚り線、NEMA 23
ドライリンE リニアアクチュエーター、JSTコネクター付き撚り線、NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • モーター取付サイズ:NEMA23/フランジサイズ56mm
  • 保護等級: IP40
  • 保持トルク: 2.00Nm
  • 公称電流: 4.20A
  • 直線送り/1.8°ステップ: 0.06mm
  • 荷重: 500N
  • モーター接続:JSTコネクター付き撚り線
  • ドライスピン多条ねじで高効率: DST 10x12
  • 無潤滑のドライスピン送りねじナット: 25mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0005

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間