ドライリンE リニアアクチュエータ、JSTコネクタ付き撚り線、NEMA 17

DLE-LA-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0003 video
igus-icon-lupe
5 から 1
ドライリンE リニアアクチュエータ、JSTコネクタ付き撚り線、NEMA 17
ドライリンE リニアアクチュエータ、JSTコネクタ付き撚り線、NEMA 17
ドライリンE リニアアクチュエータ、JSTコネクタ付き撚り線、NEMA 17
ドライリンE リニアアクチュエータ、JSTコネクタ付き撚り線、NEMA 17
ドライリンE リニアアクチュエータ、JSTコネクタ付き撚り線、NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • モータ取付サイズ: NEMA11/フランジ寸法 42mm
  • 保護等級: IP40
  • 保持トルク: 0.50Nm
  • 定格電流: 1.80A
  • 直線送り/1.8°ステップ: 0.075mm
  • 荷重: 100N
  • モータ接続: JSTコネクタ付き撚り線
  • ドライスピン多条ねじで高効率: DST 8x15
  • 無潤滑のドライスピン送りねじナット: 20mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0003

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間