ドライリンE リニアアクチュエーター、JSTコネクター付き撚り線、エンコーダー、NEMA 11

DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0002 video
igus-icon-lupe
5 から 1
ドライリンE リニアアクチュエーター、JSTコネクター付き撚り線、エンコーダー、NEMA 11
ドライリンE リニアアクチュエーター、JSTコネクター付き撚り線、エンコーダー、NEMA 11
ドライリンE リニアアクチュエーター、JSTコネクター付き撚り線、エンコーダー、NEMA 11
ドライリンE リニアアクチュエーター、JSTコネクター付き撚り線、エンコーダー、NEMA 11
ドライリンE リニアアクチュエーター、JSTコネクター付き撚り線、エンコーダー、NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • モーター取付サイズ:NEMA11/フランジ寸法28mm
  • 保護等級: IP40
  • 保持トルク: 0.12Nm
  • 公称電流: 1.00A
  • 直線送り/1.8°ステップ: 0.0254mm
  • 荷重: 50N
  • モーター接続: JSTコネクター付き撚り線、JSTコネクター付きエンコーダ
  • ドライスピン多条ねじで高効率: DST 6.35x5.08
  • 無潤滑のドライスピン送りねじナット: 15mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0002

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間