igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 取付サイズ: NEMA 34/フランジ寸法 86mm
- パワークラス:100W
- 抵抗値:2.7Ω
igus-icon-lieferzeitDLE-BR-100-2R7
高速からブレーキをかけると電圧が発生し、逆流する可能性があります。その結果、出力段にエラーメッセージが表示されることがあります。 これに対抗するため、イグスは、製品ポートフォリオに外部ブレーキ抵抗器を用意しています。 これらが誘導電圧を熱に変換することにより、モーターを高速域で作動させることができます。