ドライリン D8-(X) ステッピングモータ出力ステージ (NEMA 23/24)

D8 product image
igus-icon-lupe
D8 technical drawing
igus-icon-lupe
2 から 1
D8 product image
D8 technical drawing
  • モーターのフランジサイズ 56 ~ 60 mm に適合 (NEMA 23 ~ 24)
  • 最大ピーク電流5.5A
  • 制御電圧5-24V、負荷電圧24-48V
  • パルスモードを標準装備
  • ジョグモードとループモードを選択可能
  • あらかじめ規定された速度は、ジョグモードまたはループモードに適用されます。
  • 無料のパターンプログラム
igus-icon-lieferzeitD8
50-500 rpm
パルス& ジョグ・モード
InfoInfoigus-icon-info無料サンプル製品に関するダウンロードはHERE。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間