ドライリン D7 ステッピングモータ出力ステージ (NEMA11/17) サイクル/方向付き

D7 product image
igus-icon-lupe
D7 technical drawing
igus-icon-lupe
2 から 1
D7 product image
D7 technical drawing
  • 最大48Vの電源供給で最大2.7Aの連続電流のステッピングモータを制御可能
  • パルスモードを標準装備
  • ジョグモードとループモードを選択可能
  • あらかじめ規定された速度は、ジョグモードまたはループモードに適用されます。
igus-icon-lieferzeitD7
50-500 rpm
パルス& ジョグ・モード
InfoInfoigus-icon-info無料サンプル製品に関するダウンロードはHERE。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間