制御盤用コンポーネント

IS.EC.U04.05.01.0 product image
igus-icon-lupe
IS.EC.U04.05.01.0 product image
igus-icon-lupe
2 から 1
IS.EC.U04.05.01.0 product image
IS.EC.U04.05.01.0 product image

必要な制御盤のコンポーネントを名称または製品番号で選択します

  • i.Senseモジュール、フォースセンサー1台用(EC.PまたはCF.P)
  • i.Senseモジュール、センサー4台用(EC.PまたはCF.Pセンサー最大2台と破断センサーEC.B最大2台)
  • i.Ceeトップハットモジュール
  • 4G モデム
  • ComBox、Superwiseとの接続で使用
  • ケーブル i.Sense<-> i.Cee (USB A/マイクロ USB)
igus-icon-lieferzeitIS.EC.U04.05.01.0
i.Sense module 4 sensors