igus-icon-lupe
- 最高負荷および特に小さな曲げ半径 (3xdまで) 向け
- TPE外被
- シールド付き
- 耐油性、耐バイオオイル性
- PVCおよびハロゲンフリー
- 低温での柔軟性
- 耐加水分解性、耐微生物分解性
igus-icon-lieferzeitCF99.PLUS.01.02
(2Cx0.14)S
主な採用分野
無償交換保証向け耐用往復回数
詳細情報:チェーンフレックス無償交換保証
| 往復回数* | 500万 | 4,000万 | 1億 |
|---|---|---|---|
| 温度 | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 |
| 最低/最高 [°C] | [係数 x d] | [係数 x d] | [係数 x d] |
| -35 / -25 | 4 | 6 | 7 |
| -25 / +80 | 3 | 5 | 6 |
| +80 / +90 | 4 | 6 | 7 |
*往復回数がさらに多い場合は、このページの予測寿命計算機能をお使いください