igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
• Profibus
• その他のエナジーチェーン使用事例
• iguPUR外被
• 最小曲げ半径係数 15xd
• 全体シールド
• 耐油性および難燃性
• 500万往復保証
igus-icon-lieferzeitCF898.001
紫 (RAL4001類似)
Profibus (1x2x0.64 mm)
(2x0.25)C
• Profibus
• その他のエナジーチェーン使用事例
• iguPUR外被
• 最小曲げ半径係数 15xd
• 全体シールド
• 耐油性および難燃性
• 500万往復保証
主な採用分野
| 往復回数* | 100万 | 300万 | 500万 |
|---|---|---|---|
| 温度 | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 |
| 最低/最高 [°C] | [係数 x d] | [係数 x d] | [係数 x d] |
| -20 / -10 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| -10 / +60 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
バスケーブルの技術情報
チェーンフレックス バスケーブルは、特にエナジーチェーン内での連続使用向けに開発・試験されています。使用されている外被および構造により、バスケーブルの機械的性質や耐薬品性は異なります。電気設計においては、各バスシステムの電気特性を満たしていること並びに、高レベルのEMC(電磁両立性)対策が重要となります。電気特性の安定性は、連続可動に関わらず全耐用年数にわたり確保されます。しかしながら、高い伝送能力は使われるケーブルだけに依存するわけではありません。むしろ、すべてのコンポーネント(電子部品、
電子部品、接続方法)の正確な選定と、各システムの最長伝送率を考慮することを必要とします。信頼性の高い伝送はケーブルだけでは実現できません。
新たに設計するバスシステムについては、これらすべての要件を考慮し、目的に適うかどうか事前に広範囲の試験をすることをお勧めいたします。