igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- その他のエナジーチェーン使用事例
- PVC外被
- 最小曲げ半径係数 15xd
- 全体シールド
- 難燃性
- 500万往復保証
igus-icon-lieferzeit-dotCF888.001
(2Cx0.25)S
Profibus (1x2x0.64 mm)
主な採用分野
無償交換保証向け耐用往復回数
詳細情報:チェーンフレックス無償交換保証
| 往復回数* | 100万 | 300万 | 500万 |
|---|---|---|---|
| 温度 | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 |
| 最低/最高 [°C] | [係数 x d] | [係数 x d] | [係数 x d] |
| +5 / +15 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| +15 / +60 | 15 | 16 | 17 |
| +80 / +90 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
バスケーブルの技術情報
チェーンフレックス バスケーブルは、エナジーチェーン内で連続的に動く仕様のために特別に開発・テストしたケーブルです。様々なアプリケーションに対応するため、異なる機械的要件で設計し、構造と外被の材料を決定しています。ケーブルの構造は、それぞれのバス仕様の電気的要件を満たし、さらに高い信頼性を有するEMC特性があります。長期間の可動条件でも、電気的特性を維持することができます。高品質な伝送はケーブルだけに依存しているわけではありません。むしろ、すべてのコンポーネント(電子部品、
接続技術、ケーブル)の正確な調整と、要求されるデータ伝送速度に関連するそれぞれのシステムによる最大伝送レベルの確認が必要です。信頼性の高い伝送はケーブルだけでは実現できません。
新たに設計するバスシステムについては、これらの要件がすべて考慮されるよう、広範なテストによってシステムの信頼性をあらかじめ確認することが必要です。