チェーンフレックス データケーブル CF240.PUR

CF240.PUR.03.03 product image
igus-icon-lupe
1. 低粘着性、高耐摩耗性のPVC混合材 2. 超耐屈曲性の錫めっき銅製編組シールド 3. 外層にホイルテープ 4. 線心ペアを短いピッチで撚り 5. 細線特殊線心
igus-icon-lupe
2 から 1
CF240.PUR.03.03 product image
1. 低粘着性、高耐摩耗性のPVC混合材 2. 超耐屈曲性の錫めっき銅製編組シールド 3. 外層にホイルテープ 4. 線心ペアを短いピッチで撚り 5. 細線特殊線心
  • 要件: 標準的な負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 全体シールド
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • PVCフリー
  • 耐紫外線性
  • チェーンフレックス クラス: 4.4.3.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF240.PUR.03.03
(3Cx0.34)S