連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

可変タイプ ダブルジョイント、KDGM、R、イグボール

  • 寸法Kシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠
  • ハウジング材質: イグミッドG
  • 球面ボール材質: イグリデュールR
  • 球面ボール直径は6、8、10、12mm
  • 中心間の寸法と長さは個別指定
  • ベアリング位置の向きは個別指定
製品情報
イグボール 球面ベアリング
 
球面ベアリングは通常、重量が重く、組込みが困難で、コストが非常に高いことが問題です。 一般的には、長期にわたるメンテナンスが必要で、ベアリングの耐食性についても特別な設計を必要とします。 ボールベアリングやすべり軸受は多くの場合、高い局所荷重が原因で、寿命よりも早く不具合が発生します。また、軸心のずれを修正するために、再調整、リーマ加工、再取付けなどが必要になります。 イグボール球面ベアリングはこれらの問題点をすべて解消し、設計上の可能性を広げました。
 
ハウジングは耐衝撃性のあるイグミッドGで作られています。 長期使用温度範囲は-30°C~+80°Cです。
 
球面ボールはイグリデュールRで製造されています。この材質は低~中荷重で摩擦係数が低く、優れた耐摩耗性を示す低コストな材質です。
  • メンテナンスフリーの無潤滑運転
  • 2個の部品を機械的に連結
  • 軸心のずれを吸収
  • 耐食性

主な用途 
使用に適する場合
  • アキシアル荷重とラジアル荷重が高い場合
  • 組込みを簡単にする必要がある場合
  • 設置スペースが小さい場合
  • 耐薬品性が要求される場合
  • 低コストタイプが求められる場合
  • 塵埃に強い軸受が必要な場合
  • ミスアライメントを補正
以下の場合は他の材質をお勧めします
  • 使用温度が+80℃を超える場合
  • 12mmを超える直径が必要な場合
  • 回転速度が0.5m/秒を超える場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

 
寸法公差
メンテナンスフリーのイグボール球面ベアリングの内径寸法公差はE10です。軸の公差はh6~h9とします。このベアリングすきまは温度上昇によるベアリングの膨張を吸収します。 内径の測定
 
 
組込み
イグボール 球面ベアリングはハウジング穴 (H7を推奨) に圧入され、軸方向に固定されます。球面ベアリングは軸心のずれを吸収するので、ベアリングハウジングの位置決め精度は金属ベアリングほど厳しくありません。
 
テクニカル データ
ダウンロード

他のソリューション

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間