連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

ピローブロックベアリング、ESTM、J4V、イグボール

  • 寸法Eシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠 
  • ハウジング材質: イグミッドG 
  • 球面ボール材質: イグリデュールJ4 (予圧型)
  • 高いラジアル荷重
  • 耐薬品性が高い
  • 省スペースな設計で取付けが簡単
  • 寿命予測可能
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 素早い取り付けで時間の節約
  • ザグリ(Ø d3)はØ d1が16以上のみ
製品情報
イグボール ピローブロックベアリング
 
イグボールピローブロックベアリングは、組込みが特に簡単なベアリングユニットです。このベアリングは軸心のずれを吸収するとともに、局部荷重の発生を防止できます。
 
ハウジングは耐衝撃性のあるイグミッドGで作られています。 長期使用温度範囲は-30°C~+80°C。
 
球面ボールはイグリデュールJ4で製造されています。この材質は、低吸湿率で、無潤滑での摩擦係数が小さく、スティックスリップを起こしにくい特性を持っています。 この特性は、特に低荷重、低速時にその効果を発揮します。
  • 高いラジアル荷重
  • 耐薬品性が高い
  • 省スペースな設計で取付けが簡単
  • 寿命予測可能
  • 無潤滑でメンテナンスフリー

主な用途
  • プラント設備
  • オートメーション
  • 機械設計
  • 食品包装産業
  • 農業機械
     
    産業別の採用事例はこちら 産業別ソリューション
 
使用に適する場合
  • 耐薬品性が要求される場合
  • 低コストタイプが求められる場合
  • 塵埃に強い軸受が必要な場合
  • 軸心のずれを補正
以下の場合は他の材質をお勧めします
  • 使用温度が+80˚Cを超える場合
  • 一体型の固定カラーが必要な場合
  • 30mmを超える直径が必要な場合
  • 回転速度が0.5m/秒を超える場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください
用途
 
イグボール ピローブロックベアリングは無潤滑でメンテナンスフリーなため、多湿環境や衛生要件の高い場合など、メンテナンスが困難な場面での用途に特に適しています。結果として、イグボール ピローブロックベアリングは洗浄ブラシの制御や日除けシステムのファサード、マテリアルハンドリングやパン焼き機などで使用されています。
 
取付け
 
イグボールピローブロックベアリングは、2本のボルトで取り付けます。 球面ベアリングは軸心のずれを吸収するので、ベアリングハウジングの位置決め精度は金属ベアリングほど厳しくありません。 軸を固定するために調整リングを使用することも可能です。
テクニカル データ
ダウンロード

他のソリューション

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間

"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy chain", "motion plastics"は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー", "isense", "smart cable chainflex", "e-skin" は、イグス株式会社の登録商標です。“xiros“, “e-loop“, “CFCLEAN“はイグス株式会社の商標です。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.