配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

高温環境向けフランジ型ベアリング (取付け穴2個)、EFOM-HT、イグボール、球面ボール イグリデュールX

  • 寸法Eシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠
  • ハウジング材質: イグトンG 
  • 球面ボール材質: イグリデュールX 
  • 最高使用温度+200°C
  • 取付け簡単
  • 軸心のずれを吸収
  • 耐食性
  • 非常に軽量
  • 耐薬品性
  • 水中使用可能
  • 素早い取り付けで時間の節約
製品情報
イグボール フランジベアリング
 
イグボールフランジ型ベアリングは、軸の中心と両端を支持する目的で開発されました。
 
耐薬品性に非常に優れ、高温環境向けのイグトンG製ハウジング。 温度範囲-40°C~+200°C
 
球面ボールはイグリデュールXで製造されています。この材質は、優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 結果として、イグリデュールXは他のイグリデュール軸受よりも高速な用途向けに設計されています。
  • 最高使用温度200℃
  • 取付け簡単
  • 軸心のずれを吸収
  • 耐食性
  • 非常に軽量
  • 耐薬品性
  • 水中使用可能

主な用途 
使用に適する場合
  • 耐薬品性が要求される場合
  • 低コストタイプが求められる場合
  • 塵埃に強い軸受が必要な場合
  • ミスアライメントを補正
以下の場合は他の材質をお勧めします
  • 使用温度が+200℃を超える場合
  • 一体型の固定カラーが必要な場合
  • 12mmを超える直径が必要な場合
  • 回転速度が0.5m/秒を超える場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください
用途
 
イグボール フランジ型ベアリングは無潤滑でメンテナンスフリーなため、多湿環境やクリーンルームでの使用など、金属性ベアリングではメンテナンスが困難な場面での用途に特に適しています。 結果として、イグボール フランジ型ベアリングは洗浄ブラシの制御や日除けシステムのファサード、マテリアルハンドリングやパン焼き機などで使用されています。
組込み
 
取付け穴が2個のイグボール フランジ型ベアリングでは、組込みが容易なように長穴を設けています。 フランジ型ベアリングは軸心のずれを吸収するので、ベアリングハウジングの位置決め精度は金属ベアリングほど厳しくありません。 軸を固定するために調整リングを使用することも可能です。
テクニカル データ
ダウンロード

他のソリューション

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間

"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy chain", "motion plastics"は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー", "isense", "smart cable chainflex", "e-skin" は、イグス株式会社の登録商標です。“xiros“, “e-loop“, “CFCLEAN“はイグス株式会社の商標です。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.