igusigus-icon-cart(0)

レディーケーブル コントロールケーブル、Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1相当、ベースケーブル、iguPUR 12.5 x d

MAT9512114 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded iguPUR mixture 2. Braid made of tinned copper wires 3. Plastic foil 4. Mechanically high-quality PVC mixture 5. Stranded wire made of bare copper wires 6. Plastic yarn
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT9512114 product image
1. Pressure-extruded iguPUR mixture 2. Braid made of tinned copper wires 3. Plastic foil 4. Mechanically high-quality PVC mixture 5. Stranded wire made of bare copper wires 6. Plastic yarn
  • 負荷レベル: 可動用
  • 外被:
  • iguPUR
  • 全体シールド
  • 難燃性 シリコンフリー 耐紫外線性 耐油性: 耐油性 (DIN EN 50363-10-2準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 3.1.3.1