連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

クレビスジョイント、ばね付き固定ピン&ロッドエンド付き、GELMFE、イグボール

  • ねじ方向: 左ねじ
  • 材質 イグミットG
  • 一体型の設計
  • 組立/解体が簡単
  • 狭い空間への組込みも容易
  • 非常に軽量
  • 高い剛性
  • 耐食性
  • 高い引張荷重
  • 寸法Eシリーズのロッドエンドと組合せて使用可
  • 優れた減振性
  • 静音
製品情報
イグボール クレビスジョイント
 
イグボール クレビスジョイントは、厳しい環境条件でも問題なく使用できます。 水分を含む環境では、耐希酸性および耐希アルカリ性が効果を発揮します。 塵埃・粉塵に強いことも特長です。
イグボール クレビスジョイントはDIN 71752規格に準拠しており、すべての部品がイグミッドGで製造されています。寸法Eシリーズのロッドエンドと組合せて使用できます。
 
イグミッドGは、耐衝撃性に非常に優れています。 長期使用温度範囲は-30°C~+80°Cです。
 
イグボール ロッドエンドベアリング 雌ねじ付き
 
イグボール ロッドエンドは、耐食性に優れ厳しい環境条件でも問題なく使用できます。 水分を含む環境では、耐希酸性および耐希アルカリ性が効果を発揮します。 塵埃・粉塵に強いことも特長です。
 
ハウジング: イグミッドG
 
標準タイプの球面ベアリングでは、球面ボールはイグリデュールW300で製造されています。この材質は、無潤滑での摩擦係数が小さく、スティックスリップを起こしにくい特性を持っています。 この特性は、特に低荷重、低速時にその効果を発揮します。
  • 非常に軽量
  • 高い剛性
  • 耐食性
  • 高い引張荷重
  • 優れた減振性
  • 静音

主な用途
  • 食品機械
  • 包装機械
  • 高耐久性
  • 自動車
  • 廃棄物処理施設
  • オートメーション
     
    産業別の採用事例はこちら 産業別ソリューション
使用に適する場合
  • 高い剛性が必要な場合
  • 耐食性が要求される場合
  • 潤滑剤を使用しない場合
  • 軽量化が要求される場合
  • メンテナンスフリーの無潤滑運転が必要な場合
  • 組立を簡単にする必要がある場合
  • 空気シリンダーやガスダンパーと組合せる場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
  • 使用温度が+80℃を超える場合
  • 20mmを超える直径が必要な場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください
テクニカル データ
ダウンロード

他のソリューション

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間

"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy chain", "motion plastics"は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー", "isense", "smart cable chainflex", "e-skin" は、イグス株式会社の登録商標です。“xiros“, “e-loop“, “CFCLEAN“はイグス株式会社の商標です。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.