連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

球面ボール、A180EM、置換え球面ボール、薄型、mm、イグボール

  • 寸法Eシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠
  • 球面ボール材質: イグリデュールA180
  • 様々な金属ハウジングに対応
  • FDA (米国食品医薬品局) 準拠
  • 優れた耐薬品性
  • 湿度の高い環境に対応
  • 優れた耐摩耗性
  • 球面ボール材質: イグリデュールA180
製品情報
イグボール 球面ボール A180 薄型
 
イグボール材質はそれぞれ優れた特性があり、用途と仕様に合わせて適した材質を選択できます。
イグリデュールA180 - 湿度が高い環境や、食品や医薬品に直接接触する低~中荷重の用途に適した食品衛生法準拠・FDA認証済み材質です。 球面ボールは従来の金属製ベアリングのハウジングサイズ203~210に対応しています。
 
材質データ
  • FDA (米国食品医薬品局) 準拠
  • 優れた耐薬品性
  • 湿度の高い環境に対応
  • 優れた耐摩耗性

主な用途  
使用に適する場合
  • メンテナンスフリーの材質が必要な場合
  • 高い圧縮強度が要求される場合
  • 高い柔軟性が必要な場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
  • 使用温度が+90℃を超える場合
  • 50mmを超える直径が必要な場合
  • 回転速度が0.5m/秒を超える場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

寸法公差
 
メンテナンスフリーのイグボール球面ベアリングの内径寸法公差はE10です。軸の公差はh6~h9とします。他に記載がない限り、DIN ISO 2768 mk = JIS B 0405による一般公差
テクニカル データ
ダウンロード

他のソリューション

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間

"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy chain", "motion plastics"は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー", "isense", "smart cable chainflex", "e-skin" は、イグス株式会社の登録商標です。“xiros“, “e-loop“, “CFCLEAN“はイグス株式会社の商標です。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.