igusigus-icon-cart(0)

レディーケーブル モータケーブル、Kollmorgen / Danaher Motion 102807 (20 m)相当、ベースケーブル、TPE 7.5 x d、ハロゲンフリー

MAT9960614 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded, halogen-free TPE mixture 2. Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality, particularly low-capacity TPE mixture 5. Particularly flexible version made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT9960614 product image
1. Pressure extruded, halogen-free TPE mixture 2. Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality, particularly low-capacity TPE mixture 5. Particularly flexible version made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
  • 負荷レベル: 最高負荷に対応
  • 外被:TPE
  • 全体シールド
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性: 高
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MBで試験済み)
  • PVCフリー
  • CFRIP
  • チェーンフレックス クラス: 7.6.4.1