連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

球面ボール、分割型、低吸湿性、JKM-GT、mm、イグボール

  • 寸法Kシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠
  • 球面ボール材質: イグリデュールJ
  • 分割型
  • 低吸湿性
  • 球面ボール材質: イグリデュールJ

適合性の確認

製品情報
イグボール 球面ボール JKM GT - 分割型
 
イグボール材質はそれぞれ優れた特性があり、用途と仕様に合わせて適した材質を選択できます。
イグリデュールJ材質の特徴は非常に低い吸湿性です。
 
材質データ
  • 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性
  • 無潤滑使用時でも低い摩擦係数
  • 優れた減振性
  • 優れた耐薬品性
  • 軟質軸材質に最適
  • 低吸湿性

主な用途  
使用に適する場合
  • メンテナンスフリーの材質が必要な場合
  • Kシリーズの製品の寸法が適する場合
  • 高い圧縮強度が要求される場合
  • 高い柔軟性が必要な場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
  • 使用温度が+90℃を超える場合
  • 50mmを超える直径が必要な場合
  • 回転速度が0.5m/秒を超える場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

寸法公差
 
メンテナンスフリーのイグボール球面ベアリングの内径寸法公差はE10です。軸の公差はh6~h9とします。他に記載がない限り、DIN ISO 2768 mk = JIS B 0405による一般公差
テクニカル データ
ダウンロード

他のソリューション

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間