連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

球面ボール、高温環境向け、XEM、mm、イグボール

  • 寸法Eシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠 
  • 最高使用温度 +250°C 
  • 球面ボール材質: イグリデュールX
製品情報
イグボール 球面ボールXEM
 
イグボール材質はそれぞれ優れた特性があり、用途と仕様に合わせて適した材質を選択できます。
イグリデュールXは、高温耐性、圧縮強度、耐薬品性を兼ね備えた高性能材質です。
 
材質データ
  • 長期使用温度-100℃~+250℃
  • 幅広い耐薬品性
  • 高い圧縮強度
  • 極めて低い吸湿率
  • 全温度範囲で耐摩耗性良好

主な用途  
使用に適する場合
  • メンテナンスフリーの材質が必要な場合
  • Eシリーズの製品の寸法が適する場合
  • 高い圧縮強度が要求される場合
  • 高い柔軟性が必要な場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
  • 使用温度が+250℃を超える場合
  • 12mmを超える直径が必要な場合
  • 回転速度が0.5m/秒を超える場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

寸法公差
 
メンテナンスフリーのイグボール球面ベアリングの内径寸法公差はE10です。軸の公差はh6~h9とします。他に記載がない限り、DIN ISO 2768 mk = JIS B 0405による一般公差
テクニカル データ
ダウンロード

他のソリューション

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間

"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy chain", "motion plastics"は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー", "isense", "smart cable chainflex", "e-skin" は、イグス株式会社の登録商標です。“xiros“, “e-loop“, “CFCLEAN“はイグス株式会社の商標です。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.