使用に適する場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします
|
金属ハウジング対応、低吸湿性、寸法Eシリーズ
検知可能、右ねじ、寸法Kシリーズ、ハウジングB
検知可能、左ねじ、寸法Kシリーズ、ハウジングB
検知可能、右ねじ、寸法Eシリーズ、ハウジングB
低コスト、寸法Kシリーズ
分割型、低吸湿性、寸法Kシリーズ
水中用途向き、寸法Eシリーズ - 薄型タイプ
クリアランスフリー、低コスト、低吸湿性、寸法Eシリーズ
金属ハウジング対応、FDA準拠、寸法Eシリーズ
低コスト、左ねじ、樹脂製ボールスタッド付き
低コスト、右ねじ、金属製ボールスタッド
簡単な取付けおよび取外し、右ねじ、亜鉛めっきスチール製ボールスタッド
左ねじ、球面キャップ付き、樹脂製ボールスタッド付き
低コスト、左ねじ、樹脂製ボールスタッド付き
右ねじ
検知可能、右ねじ
検知可能
左ねじ
左ねじ
検知可能、右ねじ
左ねじ
軸心のずれを吸収、取付穴2個、寸法Kシリーズ
組込みが簡単、取付穴2個、寸法Eシリーズ
素早い組付け、分割型、取付穴2個、寸法Eシリーズ
アクセサリ、Eシリーズのピローブロックベアリング用アダプター
高い剛性、分割型ハウジング、取付穴4個、寸法Eシリーズ
最高使用温度200°C、組込みが簡単、取付穴2個、寸法Eシリーズ
最高使用温度200°C、高荷重向け、取付穴4個、寸法Eシリーズ
省スペース、寸法Eシリーズ
高いアキシアル荷重及びラジアル荷重向け、寸法Eシリーズ
標準型、組込みが簡単、寸法Kシリーズ
軸心のずれを吸収
組込みが簡単、取付穴2個、寸法Eシリーズ
高ラジアル荷重向け、取付穴4個、寸法Eシリーズ
低コスト、組込みが簡単、寸法Kシリーズ
公差を補正、寸法Eシリーズ
公差を補正、寸法Eシリーズ
堅牢な樹脂製、寸法Eシリーズ
簡単な取付けおよび取外し、右ねじ、亜鉛めっきスチール製ボールスタッド
ベアリング位置の向きは個別指定
ベアリング位置の向きは個別指定
ベアリング位置の向きは個別指定
右ねじ
組込スペースが非常に小さい箇所用、寸法シリーズK
右ねじ
組立 / 解体が簡単
回転運動と揺動運動を連結
樹脂製ボールスタッド
低吸湿性、寸法Eシリーズ
組立時に高い保持力が必要
可変タイプ ダブルジョイント、片端脱着式
月~金 8:30~20:00
24時間