ドライリン D7 ステッピングモータ出力ステージ (NEMA11/17) サイクル/方向付き

D7 product image
igus-icon-lupe
D7 technical drawing
igus-icon-lupe
2 から 1
D7 product image
D7 technical drawing
  • 最大48Vの電源供給で最大2.7Aの連続電流のステッピングモータを制御可能
  • パルスモードを標準装備
  • ジョグモードとループモードを選択可能
  • あらかじめ規定された速度は、ジョグモードまたはループモードに適用されます。
igus-icon-lieferzeitD7
50-500 rpm
パルス& ジョグ・モード
InfoInfoigus-icon-info無料サンプル製品に関するダウンロードはHERE

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

添田
添田

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00