igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 取付サイズ: NEMA17/フランジ寸法 42mm
- 保護等級: IP40
- 定格トルク: 0.30Nm
- 定格電圧: 48 VDC
- モータ接続: 撚り線、撚り線付きエンコーダ、撚り線付きブレーキ
- 制動電圧: 24V
- 垂直負荷対応のブレーキ付き
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-42-C-K-A