2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: E7FM-0608-06
- 材質: iglidur® E7
- 形状: フランジ型ベアリングを購入する
- 寸法:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
- 優れた減振性があり静粛性に優れる
- 低い摩擦係数
- 固体潤滑剤が内包されているため無潤滑で使用可能
- 耐食性
ドライリン リニアガイドでよく使われる材質イグリデュールE7が、初めてすべり軸受になりました。様々なサイズからお選びいただけます。 優れた摩耗特性と低い摩擦係数は低負荷条件での使用に最適です。
主な用途:
包装機械、繊維機械、家具
主な用途:
包装機械、繊維機械、家具
適合性の確認