igus-icon-lupe
- 動作電圧:10~30 VDC
- 最大スイッチング電流:100mA
- 最大スイッチング周波数:3,000
- 保護等級:IP67
igus-icon-lieferzeitINI-AB-I-025-E-AB
2m ケーブル、3心ケーブル
ノーマリークローズ(NC)
NPN
近接スイッチは、リミットスイッチまたはリファレンススイッチとしても知られ、パワーアンプを組み合わせたリニアアクチュエーターのストローク長を制限・保護するために使用されます。また、インクリメンタルエンコーダで原点復帰する際にも不可欠です。イグスの製品ラインナップでは、近接スイッチは、クローザー(NO)とオープナー(NC)に分かれています。クローザーは、使用しないときは開いており、作動時に接点が閉じます。オープナーの動作原理はその逆です。さらに、PNP とNPNのスイッチ出力は区別されています。正極はPNP出力で切り替わり、負極はNPN出力で切り替わります。また、M8コネクタと2mケーブルのどちらかをお選びいただけます。2mケーブルにより30cmのM8コネクタを延長することができます。