イグリデュール 丸棒 RW370無潤滑で使用可能なイグリデュール丸棒は様々な形状のすべり部材やすべり軸受に加工できます。イグリデュール すべり軸受の材質は幅広い種類があるため、相手材に合わせて最適な摩擦係数や摩耗係数の材質を選定することができます。
自社加工用の棒材に加え、あらゆる形状のすべり軸受、すべり要素、スライドパッドの製造も承っております。試作品の加工納期については、ご相談下さい。
注:当社の棒材は余剰寸法で製造されています。 主な採用分野- 鉄道車両アプリケーション向け
- ドアガイド、ヒンジ、ピポッドジョイント、乗降機構 シートやテーブル機構
- 産業別の採用事例はこちら
使用に適する場合 イグリデュールのカタログ品に適切なサイズがない場合
- DIN EN 45545準拠が必要な鉄道向け用途の場合
- 低~中荷重下で耐摩耗性の高いポリマー製丸棒が必要な場合
- 無潤滑運転で低摩擦係数の軸受が必要な場合
- 低吸湿率が必要な場合
| 以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします- 対応するイグリデュール標準ベアリングがある場合
- 面圧が高く、DIN EN 45545準拠が要求されない場合
- 温度が短期的に+190℃を超える場合
- 稼働頻度が少ない箇所で低コストな軸受が必要な場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください |