連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

Han6Bコネクタハウジング(ピン) から Han6Bコネクタハウジング(ソケット)、両端シングルロックレバー、ストレート、PUR_6.8 x d

  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: PUR
  • クーラント耐性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 5.1.3.3

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間