電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
JP (JA)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
コネクター
igus-icon-arrow-right
FCT
igus-icon-arrow-right
D-SUB シグナルコネクター、ストレート(コンタクトを含む)
D-SUB シグナルコネクター、ストレート(コンタクトを含む)
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
形状:標準コネクター
材質:ニッケルメッキ 亜鉛ダイカスト
インサート:ガラスファイバー強化ポリエステル
コンタクト:金メッキ 銅合金
最大電流容量:5A
試験電圧:(L-L)1200V
コンタクト抵抗:1016Ω/cm
挿抜回数:50
温度範囲:マイナス35 °C ~ プラス100°C
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
MAT01716512
はんだインサート
ピン、標準 15極