igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- 材質:ニッケルメッキ 亜鉛ダイカスト/真鍮
- 汚染度:3 [2]
- 保護等級:IP 66/67[ねじこみ状態]
- 過電圧カテゴリー:IV
- 温度範囲:マイナス20 °C ~ プラス130 °C
- ねじ/ナットの結合部分:ニッケルメッキ 真鍮
- クランプリング材質:ニッケルメッキ 真鍮
- コンタクト:銀メッキ 真鍮
- シール:FPM
- インサート:PA 6.6mod、UL 94/V0
- コンタクト 種類:メス端子
igus-icon-lieferzeitMAT0179670
Eタイプ 1極