igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
5 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 材質:亜鉛ダイカスト/真鍮、ニッケルメッキ
- 汚染度:3
- 保護等級:IP 66/67[ねじこみ状態]
- 過電圧カテゴリー:III
- 温度範囲:マイナス20 °C ~ プラス130 °C
- ねじ/ナットの結合部分:真鍮、ニッケルメッキ
- クランプリング材質:真鍮、ニッケルメッキ
- コンタクト:真鍮、金メッキ
- シール:FPM/HNBR
- インサート:PA 6.6/PBT、UL 94/V0
- コンタクト 種類:オス端子
- プラグデザイン:中央連結型の延長コネクタ
- スピードテック
igus-icon-lieferzeitMAT01723476
Eタイプ [8+1]極 3コードスロット