スピードテック コネクタ、シリーズA、M23 シグナルコネクタ

MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
5 から 1
スピードテック コネクタ、シリーズA、M23 シグナルコネクタ
スピードテック コネクタ、シリーズA、M23 シグナルコネクタ
スピードテック コネクタ、シリーズA、M23 シグナルコネクタ
スピードテック コネクタ、シリーズA、M23 シグナルコネクタ
スピードテック コネクタ、シリーズA、M23 シグナルコネクタ
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 材質:亜鉛ダイカスト/真鍮、ニッケルメッキ
  • 汚染度:3
  • 保護等級:IP 66/67[ねじこみ状態]
  • 過電圧カテゴリー:III
  • 温度範囲:マイナス20 °C ~ プラス130 °C
  • ねじ/ナットの結合部分:真鍮、ニッケルメッキ
  • クランプリング材質:真鍮、ニッケルメッキ
  • コンタクト:真鍮、金メッキ
  • シール:FPM/HNBR
  • インサート:PA 6.6/PBT、UL 94/V0
  • コンタクト 種類:メス端子(スロット型)
  • プラグデザイン:シングルコネクタ
  • スピードテック
igus-icon-lieferzeitMAT01723463
Pタイプ 16極 1コードスロット