連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

チェーンフレックス バスケーブル CF898

  • 要件: 可動屈曲性が必要
  • 外被: iguPUR
  • 全体シールド
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • 難燃性
  • 耐紫外線性
  • チェーンフレックス クラス: 3.1.3.1

製品情報
チェーンフレックス バスケーブル CF898
 
主な用途
  • 可動用
  • 耐油性
  • 直射日光の当たらない屋内・屋外での使用
  • 最大10mのフリースパン走行
  • 工作機械、低温環境での使用
無償交換保証向け耐用往復回数
さらに詳しく: チェーンフレックス 無償交換保証
往復数*   100万300万500万
温度最高速度 [m/s]最高加速度ストローク長最小曲げ半径最小曲げ半径最小曲げ半径
最低/最高 [°C]フリースパン走行[m/s2][m][係数 x d][係数 x d][係数 x d]
-20 / -10   17.518,519,5
-10 / +60320≤ 10151617
+60 / +70   17.518,519,5
* より多くの往復も可能 - 個別条件での計算はお問い合わせください。
 
バスケーブルの技術情報
 
チェーンフレックス・バスケーブルは、特にエナジーチェーン内での連続使用向けに開発・試験されています。
使用されている外被および構造により、バスケーブルの機械的性質や耐薬品性は異なります。

電気設計においては、各バスシステムの電気特性を満たしていること並びに、高レベルのEMC(電磁両立性)対策が重要となります。

電気特性の安定性は、連続可動に関わらず全耐用年数にわたり確保されます。
しかしながら、高い伝送能力は使われるケーブルだけに依存するわけではありません。
むしろ、すべての要素(電子部品、接続方法)の正確な選定と、各システムの最長伝送率を考慮することを必要とします。

信頼性の高い伝送はケーブルだけでは実現できません。
証明書と規格
耐紫外線性
標準的 シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 UL/CSA AWM
CF898.001-CF898.060: スタイル 1598及び20236、80V、80°C<br />CF898.080-CF898.081: スタイル 10493及び20549、300V、80°C<br />CF898.082-CF898.083: スタイル 21866、90V、80°C EAC
認定:no. TC RU C-DE. ME77.B.01559 CTP
認定:no. C-DE. PB49.B.00449 鉛不使用
RoHS-II指令(2011/65/EU)準拠
テクニカル データ
アクセサリ
ダウンロード

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間

"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy chain", "motion plastics"は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー", "isense", "smart cable chainflex", "e-skin" は、イグス株式会社の登録商標です。“xiros“, “e-loop“, “CFCLEAN“はイグス株式会社の商標です。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.