チェーンフレックス バスケーブル CFBUS.PVC
主な用途
- 標準的な負荷に対応
- 耐油性 (ミストオイル)
- 屋内・屋外 (5℃以上)での使用
- フリースパン走行および最大20mのスライド走行
- ハンドリング装置、屋内クレーン、工作機械
無償交換保証向け耐用往復回数
さらに詳しく: チェーンフレックス 無償交換保証 往復数* | 500万 | 750万 | 1000万 |
温度 | 最小曲げ半径 | 最小曲げ半径 | 最小曲げ半径 |
最低/最高 [°C] | [係数 x d] | [係数 x d] | [係数 x d] |
+5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
+15 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* より多くの往復も可能 - このページの予測寿命計算機能をお使いください
バスケーブルの技術情報
チェーンフレックス・バスケーブルは、特にエナジーチェーン内での連続使用向けに開発・試験されています。
使用されている外被および構造により、バスケーブルの機械的性質や耐薬品性は異なります。
電気設計においては、各バスシステムの電気特性を満たしていること並びに、高レベルのEMC(電磁両立性)対策が重要となります。
電気特性の安定性は、連続可動に関わらず全耐用年数にわたり確保されます。
しかしながら、高い伝送能力は使われるケーブルだけに依存するわけではありません。
むしろ、すべての要素(電子部品、接続方法)の正確な選定と、各システムの最長伝送率を考慮することを必要とします。
信頼性の高い伝送はケーブルだけでは実現できません。