このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
15050型 ESD - チェーン、両側開閉、全リンクにクロスバー付
E4/ライト ESD - 軽量化と広い内部空間および省スペース性は、強度での妥協が強いられます。 E4/ライトシステムの特長は、2つあります。ひとつは、サイドリンクの肉薄化(全タイプ共通)で、もうひとつはバーの肉薄化です(14240型)。エナジーチェーンE4/ライトはその最高の対費用効果をもって、多くの産業で多用されています。 特にフリースパン式の短いストローク、吊り下げ型、竪スタンド型(小型)などの設置に適しています。 E4/ライト は、システムE4の中でも非常に人気のあるシリーズです。
一般的工業分野での使用
- ピッキングシステム
- 半導体機器
- リニアモーター、搬送装置
- 計測・測定装置
- 工作機
- 機械製造一般等
製品内のり巾Bi : 75 - 300mm
製品曲げ半径 R : 150 - 250mm
ピッチ : 91 mm(1リンクあたり) = 11リンク/m