このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
E4.28型 ESD - チェーン、両側開閉、全リンクにクロスバー付
ESD E4.1シリーズは従前3バージョンすべての特長を踏襲し、イグスエナジーチェーンプログラム中でも最良の製品となっています。 E4.1システムは、従前バージョンと比べて同寸法または小さめの寸法でも、より高い安定性を備えます。 ほぼ全てのアクセサリ及び取付寸法が同一です。 イグス システムE4.1の使用で、御社設備の寿命をさらに引上げ、コストを削減します。
- 長いストロークおよびフリースパン走行が長い使用で、逃げ溝がサイドの理想的な安定性と推力を保証します。
- 90° の使用に好適
- 消音 「ブレーキ」とサイレンサーはオプション
- 迅速な取付に外側および内側サイドプレート、予張(反り)あり・なし
製品内のり巾Bi : 40 - 125mm
製品曲げ半径 R : 55 - 125mm
ピッチ : 46 mm/リンク = 22リンク/m